SACC-M12MRT-4CON-PG 9-M
-
Power-pluggforbinder
1107343
Power-pluggforbinder, Effekt, 4-polet, uskjermet, Plugg vinklet M12, koding: T, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm, til likestrøm opptil 12 A / 63 V, Kontakt 4 forankoblet
Produktdetaljer
Generelt | Avisoler ledningsmantelen 22 mm, avisoler lederisolasjonen 7 mm, krymp på endehylsen, kapp den deretter av til 5 mm. Lederlengde med avkappet endehylse er 20 mm. Koble til lederne og trekk til festeskruene med 0,2 Nm. |
Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
Monteringsinformasjon | Polskissen kan i 90°-delingsmål dreies mot kabelutgangen |
Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
Anvendelse | Energiforsyning |
Sensortype | Effekt |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | T |
Kabelutgang | vinklet |
Pg-nippel | Pg9 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Nøkkelvidde overfalsmutter | 16 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 6 mm ... 8 mm |
Hus | |
Husdiameter | 20 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | PA |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Materiale kontaktholder | PA |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Tilkoblingstverrsnitt | med endehylse |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | med endehylse |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 5 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-mutter) |
0,8 Nm ... 1 Nm (Trykkskrue med hylsehus) | |
0,4 Nm (Skru plugginnsatsen med hylsehus fast til stopp) | |
0,2 Nm (Skruklemmer) |
Merkestøtspenning | 1,5 kV |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
Isolasjonsmotstand | > 10 GΩ |
Nominell spenning UN | 63 V DC |
Nominell strøm IN | 12 A (ved bruk av ledere 1,5 mm²) |
12 A (ved 40 °C) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Plugg |
Kabelutgang hode | vinklet |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | T |
Signaltype/kategori | Effekt |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 5 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-111 |
Artikkelnummer | 1107343 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF2CAB |
GTIN | 4063151269159 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 25,47 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 25,47 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 95f1cd42-36fb-401b-bed4-c8385255ec8b |
Kompatible produkter
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Hette 1430873
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Verktøy 1208445
-
WIREFOX 6SC - Avisoleringsverktøy 1212158
-
CRIMPFOX 6H - Krympetang 1212046
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
Dine fordeler
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Skrutilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for stort utvalg av forskjellige ledere
Ytelsessterk: DC-pluggforbindere for opptil 12 A og 63 V DC
Spesiell T-koding som beskytter mot feilplugging
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo