DC-B 6-SET-HD-M25-M-7X4-UT
-
Pluggforbindersett
1602229
DUPLICON, aluminium-stabelpluggsett med et stabelhus med M25-kabelnippelgjenge (uten kabelnippel) og en kontaktinnsats 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, skrutilkobling, byggform B6, beskyttelsesgrad IP67
Produktdetaljer
Produkttype | Pluggforbindersett |
Hustype | Stabelpluggsett |
Byggform | DC-B6 |
Poltall | 6 |
Antall kabelutganger | 1 |
Type forskruning | med M25-gjenge |
Pakning tilgjengelig | ja |
Kabelutgang | på siden |
Pg-nippel | uten |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Belastningsstrøm maksimal | 32 A (L1 / L2 / L3) |
Merkespenning (II/2) | 1000 V |
Merkespenning (III/2) | 1000 V |
Merkespenning (III/3) | 400 V (L-PE) |
690 V (L-L) | |
630 V | |
Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
Merkestøtspenning (III/3) | 6 kV |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Merkestrøm | 25 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
25 A | |
Gjennomgangsmotstand | 1,5 mΩ |
Nominell strøm IN | 25 A |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Tilkoblingsteknikk | Skrutilkobling |
Tilkoblingstverrsnitt | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² uten endehylse) |
0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² uten endehylse) | |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 24 ... 12 (AWG 10 uten endehylse) |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm |
Målskisse |
|
Bredde | 75 mm |
Høyde | 55 mm |
Lengde | 89 mm |
Farge | perlegrå |
Material Hus | Trykkstøpt aluminium |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | NBR |
Husmateriale | Trykkstøpt aluminium |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Materiale kontaktholder | PA |
Material låsebøyle | rustfritt stål |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | med M25-gjenge |
Låsetype | Bøyle |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP65/IP66/IP67 | |
Slagfasthet | IK08 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Monteringstype | Skrumontasje |
Artikkelnummer | 1602229 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBF |
Produktnøkkel | AF7BFX |
GTIN | 4046356027922 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 229 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 228,4 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
Kompatible produkter
-
PC - Kodestjerne 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Tetning 1602326
-
EB 2- 6 - Innleggslask 0201155
-
DC-B 6-CT-P - Støvbeskyttelsesdeksel 1581078
-
HC-M-BS-M25 - Låseskrue 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Kabelnippel 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kabelnippel 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelnippel 1646007
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo