Solcellepluggforbinder

Solcelleplugg

Feltkonfeksjonerbare plugger fra Phoenix Contact er ideelle for kabling av solenergianlegg. Det være seg AC eller DC, rund eller rektangulær: Solcellepluggene dekker et stort kravspekter. Porteføljen suppleres av komponentpluggforbindere, kretskorttilkoblingsteknikk og tilbehør.

Dine fordeler

  • Rask og enkel ledertilkobling på stedet takket være innovativ hurtigkoblingsteknikk
  • Enkel kabling: Konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Varig sikker forbindelse med TÜV-godkjente komponenter
  • Tilkoblingsløsninger for ulike kabeltverrsnitt gir høy fleksibilitet
  • Sømløse tilkoblingsløsninger gir fremtidsrettet kabling av solenergianlegg

Produktoversikt for solcellepluggforbindere


Likestrømspluggforbinder

Veggjennomføringer, pluggforbindere og stort tilbehør: Med solenergiplugger fra serien SUNCLIX får du innovativ tilkoblingsteknikk fra en og samme produsent.

  • Spenning opptil 1500 V
  • Strøm opptil 65 A
  • Ledertverrsnitt fra 2,5 til 16 mm²
  • SUNCLIX-fjærkrafttilkobling
  • Krympetilkobling
  • Beskyttelsesgrad IP66 / 68 (24 h/2 m)

Vekselstrømspluggforbindere

For vekselstrømssiden til solcellesystemer er PRC-seriens portefølje av tilkoblingsteknikk tilgjengelig for alle ytelsesklasser. Porteføljen omfatter runde og firkantede plugger for 1- og 3-fasede enheter samt gjennomføringsklemmer og tilbehør.

  • Spenning opptil 690 V
  • Strøm opptil 70 A
  • Ledertverrsnitt fra 1,5 til 16 mm²
  • Skru- og krympetilkobling
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Bruksområder


Likestrømspluggforbindere og printmoduler for solcellemoduler
Likestrømstilkoblingsteknikk for feltkabling
Vekselstrøms- og likestrømstilkoblingsteknikk for komponenttilkobling
Installasjonssystem for solenergi-systemteknikk
Likestrømspluggforbindere og printmoduler for solcellemoduler

Med printmoduler uten isolasjonslegeme kan du koble til fleksible kabler raskt og sikkert i modultilkoblingsboksen.

SUNCLIX-pluggforbinderne med krympetilkobling er ideelle for tilkobling av solcellemoduler på feltsiden og for kabelkonfeksjoner. De er utviklet for automatisert behandling og oppfyller gjeldende internasjonale standarder.

Til produktene
Likestrømstilkoblingsteknikk for feltkabling

Kabling av solenergianlegget fra modul til vekselretter på en effektiv, sikker og pålitelig måte – med SUNCLIX tilkoblingssystem. Likestrømspluggforbinderne består av én del og kobles raskt og enkelt til, uten spesialverktøy. Fjærteknikken sørger for permanent sikker og pålitelig kontakt mellom lederne.

Til produktene
Vekselstrøms- og likestrømstilkoblingsteknikk for komponenttilkobling

Velg det omfattende utvalget for hver ytelsesklasse for komponenttilkoblingen. Det være seg AC eller DC, rund eller firkantet, for signaler, data eller effekt – pluggforbinderne dekker et stort behovsspekter. Porteføljen suppleres av komponentpluggforbindere, kretskorttilkoblingsteknikk og tilbehør.

Til produktene
Installasjonssystem for solenergi-systemteknikk

Pluggforbindere i PRC-serien er egnet for kraftoverføring i utendørsbruk. Enhets-, koblings- og feltpluggforbinderne er laget av spesialplast. De muliggjør tilkoblingsløsninger for modul- og strengvekselrettere samt for sporingssystemer og batteriakkumulatorer.

Til produktene

Konsekvent tilkoblingsteknikk fra solcellemodul til forsyning

Interaktiv Image Map: Topologi for solenergi-tilkoblingsteknikk
Printmoduler uten isolasjonslegeme
For rask og sikker tilkobling av modultilkoblingsbokser.
Til produktene
Printmoduler uten isolasjonslegeme
Solcelleplugg med krympetilkobling
For tilkobling av solcellemodulene på feltsiden.
Til produktene
Solcelleplugg med krympetilkobling
Solcelleplugg med SUNCLIX-fjærtilkobling
For tilkobling til enheten på feltsiden.
Til produktene
Solcelleplugg med SUNCLIX-fjærtilkobling
Kabelførte likestrømsfordelere
For rask parallellkobling av solcellemoduler.
Til produktene
Kabelførte likestrømsfordelere
Likestrømssikringsplugger
For sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg.
Til produktene
Likestrømssikringsplugger
Likestrømsveggjennomføringer
For komponenttilkobling, prefabrikkert eller konfeksjonerbar.
Til produktene
Likestrømsveggjennomføringer
Data- og signalpluggforbindere
Kobberførte datapluggforbindere og datapluggforbindere på fiberoptisk basis og signalpluggforbindere M5 til M23, 3- til 19-polet.
Til produktene
Data- og signalpluggforbindere
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Kretskortbasert tilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data eller effekt.
Til produktene
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Vekselstrømspluggforbindere
for tilkobling på nettsiden.
Til produktene
Vekselstrømspluggforbindere

SUNCLIX-pluggforbindere for solenergisystemer

SUNCLIX-pluggforbindere for tilkobling av solcellemoduler
Pluggforbinder for solenergi i et drivhus
DC-fordeler på et solenergianlegg
SUNCLIX-pluggforbindere for tilkobling av solcellemoduler

SUNCLIX-pluggforbindere fra Phoenix Contact kan behandles automatisert. Forsølvede kontakter sikrer lavere kontaktmotstand ved varig bruk.

Pluggforbinderne med krympetilkobling er konstruert for strøm opptil 40 A (TÜV) / 50 A (UL) og spenning opptil 1500 V (TÜV/UL).

Pluggforbinder for solenergi i et drivhus

Med DC-pluggforbindernes nyskapende fjærtilkobling kan du koble til ledninger fra 2,5 til 16 mm² pålitelig og sikkert, uten å bruke spesialverktøy. Det åpner for meget rask og enkel tilpasning på stedet.

DC-fordeler på et solenergianlegg

Våre Y-fordelere og strengsikringer gir enda bedre fleksibilitet når solenergisystemet skal kables opp. Strekk nabo-strenger enkelt og kostnadsbesparende til tilkoblingspunktet med kun én strengledning.

Beskytte enhetene dine med utenpåliggende strengsikringer, og få slik alle fordelene som termokontroll og liten utstyrsstørrelse gir.

E-Paper
Oversikt over solcelleporteføljen

Trenger du en pålitelig og nyskapende tilkoblingsteknikk for solcellemodulene eller vekselretterne, eller til det komplette solenergisystemet? Da har du kommet helt riktig.

Åpne E-Paper
Portefølje solcellepluggforbindere
To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.