Industripluggforbindere

Kraftige pluggforbindere

Industripluggforbindere i serien HEAVYCON COMPLETE beskytter grensesnittene og sørger for pålitelig overføring av energi, data og signaler også ved de mest vanskelige forhold. Enten de er laget av metall eller glassfiberforsterket kunststoff – husene tåler smuss, vann, vibrasjoner og høye mekaniske belastninger. Variantene i kunststoff gir maksimal pålitelighet med lav vekt og lave lagringskostnader.

Dine fordeler:

  • Tre forskjellige byggserier sørger for riktig pluggforbindelse som imøtekommer behovene
  • Kompatibel sammenkobling: Hus og kontaktinnsatser er kompatible for montering og sammenkobling med løsninger fra kjente produsenter
  • Fleksible kombinasjonsmuligheter: Variable tilkoblingsteknikker ved kontaktinnsatser og klemmeadaptere
  • Skreddersydd, kompakt grensesnitt: kombiner modulære kontaktinnsatser for signaler, data, strøm og pneumatikk i én pluggforbinder
  • Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser: Metallhusene er EMC ready takket være ledende overflater og pakninger.
Kraftige pluggforbindere i serien HEAVYCON

Konfigurator for kraftige pluggforbindere

Konfiguratoren HEAVYCON hjelper deg på alle måter når du skal bygge opp pluggforbinderne dine. Takket være enkle filtermenyer, produktgjengivelser i 2D og 3D samt enkelt brukergrensesnitt konfigurerer du pluggforbinderen helt feilfritt i kun få trinn. Artikkellisten kan eksporteres eller sendes, løsningen kan også bestilles direkte.

Nye produkter

Click-in-modulholderamme for kraftige pluggforbindere
Kontaktinnsatsmodul for anvendelser med sterkstrøm

Click-in-modulholderamme for kraftige pluggforbindere

Enkel og verktøyløs installering

Med HEAVYCON er tilpasset konfigurasjon og bruk av kraftige pluggforbindere helt uten verktøy og derfor enda enklere og mindre tidkrevende. Med forbindelser som "klikker" – fra den store porteføljen av kontaktinnsatser til rammen og PE-kontakten.

Viktigste egenskaper

  • Ramme for tilkoblingsteknikk: Click-in-feste
  • Tilkoblingsteknikk PE: push-in-tilkobling
  • Antall moduler: Opptil 6
  • Paringssykluser: 500
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C

Dine fordeler

  • Spar tid og penger: Pålitelig, verktøyfritt Click-in-feste
  • Rask ledertilkobling: Ledertilkobling med push-in Technology – også med PE-kontakt og når den er installert
  • Praktisk modulfeste: Enkel installasjon takket være tydelig låsing
  • Skreddersydd og plassbesparende: Kombinasjon av ulike moduler
  • Moduler med høy ytelse: Overfører pålitelig strøm på opptil 300 A

HEAVYCON Power-kontaktinnsatsmoduler

Individuell kabling av anvendelser med sterkstrøm

Med kontaktinnsatsmodulene for HEAVYCON kraftige pluggforbindere overfører du strøm opptil 300 A pålitelig. Du oppnår et individuelt grensesnitt med en kombinasjon med andre moduler for overføring av signaler, data og effekt i ett og samme hus.

Viktigste egenskaper

  • Moduler med krympetilkobling opptil 120 mm²
  • Moduler med push-in-tilkobling opptil 16 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulholderammer
  • Merkespenning og -strøm: Opptil 1000 V og 300 A
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Innovativt feste og frigjøring av krympekontaktene uten bruk av verktøy
  • Meget kompakt modulært grensesnitt grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i ett og samme hus
  • Rask og sikker kabling, også ved trange forhold eller i montert tilstand
  • Enkel tilkobling av ledere opptil 16 mm² med push-in Technology, uten bruk av verktøy
  • Pluggkompatibel med markedsstandarden

Riktig industripluggforbinder for alle typer anvendelser


HEAVYCON COMPLETE Kompatibel plugging, fleksibel kombinasjon

Med HEAVYCON COMPLETE-produktsortimentet kan du kombinere tilnærmet enhver pluggforbindelse – perfekt tilpasset bruksområdet til enhver tid, plassbehovet og konfeksjoneringsarbeidet. Det omfattende sortimentet for kraftige pluggforbindere omfatter metall- og kunststoffhus, kontaktinnsatser, kabelnipler og diverse tilbehør.

E-PAPER industripluggforbindere
Oversikt over den komplette porteføljen

Vår portefølje med kraftige pluggforbindere: Det være seg velkjent allsidig, genialt fleksibel eller kompromissløst robust, vi har riktig løsning for alle typer bruk.

ÅPNE E-PAPER
Industripluggforbindere for alle applikasjoner

Hus til industripluggforbindere


Pluggforbinderhus

HEAVYCON-pluggforbinderhus Kompatibel plugging – fleksibel kombinasjon.

Med pluggforbinderhusene fra våre tre serier og de matchende kontaktinnsatsene vil du alltid kunne skape riktig pluggforbindelse. Alle husserier passer på standard veggåpninger. STANDARD-skap og EVO-skap av plast krever et påbyggingshus, mens ADVANCE-skap monteres direkte på veggen. Alle husene i STANDARD- og EVO-serien kan kombineres fritt og er kompatible med aluminiumhus fra kjente produsenter. Det betyr at alle komponenter kan kombineres, endres eller byttes ut på en fleksibel måte.

Industripluggforbindere med bøylelås

HEAVYCON STANDARD - kontakthus for alle bruksområder Bevist allsidighet i tre størrelser

HEAVYCON STANDARD-hus utmerker seg med et stort sortiment med robuste hus i trykkstøpt aluminium og kunststoff med forskjellige kabelutgangsretninger og låsemekanismer. Det være seg klassisk automasjonsskaptilkobling, trange plassforhold eller kompakt byggeform, de tre forskjellige byggstørrelsene B, D og COM har riktig grensesnitt for alle bruksområder. Alt etter behov kan hylsehusene kombineres med påbyggings-, sokkel- eller koblingshus. Aluminiumsversjonene er også egnet for EMC-applikasjoner.

HEAVYCON STANDARD-hus, serie B

Bøylelås kraftige pluggforbindere
De mest forskjellige utgangsretninger for kraftige pluggforbindere
Ekstra store hus for kraftige pluggforbindere
Varianter av kraftige pluggforbindere med større kablingsplass
Valgfri kombinasjon med hylsehuset
EMC-beskyttelse ved HEAVYCON STANDARD industripluggforbindere
Bøylelås kraftige pluggforbindere

Langs- og tverrbøylelåsen åpner for en tett rekkeplassering, fleksibel montering og enkel manuell utskiftning av pluggforbinderne. Bøylelåsen er i glassfiberforsterket polyamid.

De mest forskjellige utgangsretninger for kraftige pluggforbindere

Vi har hylsehus med rett kabelutgang og med kabelutgang på siden for alle vanlige metriske og PG-gjengestørrelser.

Ekstra store hus for kraftige pluggforbindere

De ekstra store pluggforbinderhusene i byggstørrelser B32 og B48 tar opp to kontaktinnsatser med fast antall poler ved siden av hverandre. Derfor er de spesielt godt egnet for forsyningsledninger med høyt antall poler.

Varianter av kraftige pluggforbindere med større kablingsplass

Høyt hylse- og sokkelhus med kabelutganger opptil M50 gir bedre plass for oppkobling av større ledningsdiametre og ledningsbunter. De er ideelle for anvendelser med modulære kontaktinnsatser.

Valgfri kombinasjon med hylsehuset

Hylsehusene kan kombineres etter behov med påbyggings-, koblings- eller sokkelhus samt med modulære kontaktinnsatser eller kontaktinnsatser med fast antall poler.

EMC-beskyttelse ved HEAVYCON STANDARD industripluggforbindere

Husoverflatene og pakningene er elektrisk ledende. Kombinert med skjermede kabelnipler får du en pålitelig EMC-beskyttelse.

HEAVYCON STANDARD-hus byggstørrelse D

Plassbesparende HEAVYCON D7-hus
HEAVYCON D7 med innskrudd gjenge
Veggmontering HEAVYCON D7
D7-hus i vannsprut
HEAVYCON D7 med RJ45-kontaktinnsats
Smale HEAVYCON-hus
Plassbesparende HEAVYCON D7-hus

Med de kraftige pluggforbinderne HEAVYCON STANDARD D7 overfører du effekt, signaler og data også der plassen er begrenset. Du kan velge mellom korrosjonssikre metallhus og kunststoffhus med støpt kabelnippel.

HEAVYCON D7 med innskrudd gjenge

HEAVYCON D7-påbyggingshus med skrugjenge sparer mye tid under monteringen. De festes enkelt i runde veggåpninger med en M25- eller M32-låsemutter eller skrus inn i motorer og enheter med tilsvarende gjenger.

Veggmontering HEAVYCON D7

D7-påbyggingshusene festes til veggen med to eller fire skruer, alt etter krav.

D7-hus i vannsprut

De robuste D7-husene er pålitelig korrosjonsresistente, og gir optimal beskyttelse mot støv og vann. Pluggforbindelsen tåler vanskelige omgivelsesforhold, og er tett opptil beskyttelsesgrad IP67. Det åpner for sikker bruk også utendørs.

HEAVYCON D7 med RJ45-kontaktinnsats

Med RJ45-kontaktinnsatsene for D7-hus får du et kompakt og robust Interface-grensesnitt og overfører data sikkert og pålitelig, høyhastighet opptil 10 Gbit/s. Med det gjennomtenkte utvalget av komponenter gir RJ45-pluggforbindersettet rask og enkel kabling av anvendelsen din. Den slissede pakningen i husskruforbindelsen åpner i tillegg for enkel tilføring av prekonfigurerte ledninger.

Smale HEAVYCON-hus

STANDARD-husene i størrelsene D15, D25 og D50 beskytter grensesnittene også med meget smal byggform. Rask installasjon ved hjelp av kontaktinnsatser, også med push-in-tilkobling.

HEAVYCON STANDARD-hus byggstørrelse COM

HEAVYCON COM-hus
Innovativ PE-tilkobling
Motor med HEAVYCON-COM-pluggforbinder
HEAVYCON COM-hus

Den kompakte byggformen til HEAVYCON COM-husene gir enkel og pålitelig kabling av desentrale påbygg innen automatiseringsteknikk. Det være seg i kunststoff eller trykkstøpt aluminium i høy kvalitet, med rett kabelutgang eller kabelutgang på siden – COM-hus er ekstremt motstandsdyktige og pålitelige.

Innovativ PE-tilkobling

Det innovative jordingskonseptet med forankoblet PE-tilkobling utenfor kontaktinnsatsen sørger for bedre sikkerhet.

Motor med HEAVYCON-COM-pluggforbinder

Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser: Metallhusene er EMC ready takket være ledende overflater og pakninger.

Industripluggforbindere med kabelnippel som kan monteres fleksibelt

HEAVYCON EVO - fleksible kontakthus i plast Like robust som metall, testet for industrielle bruksområder

Produktserien HEAVYCON EVO står for spesielt robuste kontakthus laget av glassfiberarmert plast. De tilbyr ulike kabelorienteringer og mekanisk motstandskraft på metallnivå. De oppfyller beskyttelsesklasse IP66 og er like robuste som metallhus takket være slagfasthet i henhold til IK08/09. De er også kompatible med aluminiumhus. Deres sofistikerte Design-in kombinerer stabilitet, beskyttelse og fleksibilitet - med redusert vekt og lavere kostnader.

HEAVYCON EVO hus i detalj

Redusert antall varianter med HEAVYCON EVO
Glassfiberforsterket kunststoff
Multippelkabelnipler for HEAVYCON EVO
Fleksible retninger for kabeluttak
EVO-hus i byggstørrelser D15
HEAVYCON EVO M1-hus
Redusert antall varianter med HEAVYCON EVO

HEAVYCON EVO-hus reduserer antall varianter og dermed lagerkostnadene med opptil 70 %. Med kun ett hus og fire kabelnipler får du løsninger for alle typer bruk.

Glassfiberforsterket kunststoff

Plasthusversjonene er like pålitelige som metallversjonene takket være beskyttelsesklasse IP66, slagfasthet IK08/IK09 og et høyt temperaturområde på -40 til 125 °C.

Multippelkabelnipler for HEAVYCON EVO

Med multippelkabelnipler for HEAVYCON EVO fører du ulike ledninger inn i automasjonsskapet helt enkelt via et pluggbart grensesnitt. Ledninger skyves helt enkelt gjennom perforerte membraner. Beskyttelsesgraden IP65 garanteres av en membrantetning og oppbevaringskapasitet med kabelstrips.

Til HEAVYCON EVO-multippelkabelniplene
Fleksible retninger for kabeluttak

Takket være det fleksible bajonettlåsen kan du stille inn kabelutløpsretningen på stedet og endre den igjen etterpå. Du kan velge mellom rett utgang og utgang på siden. Med EVO-TWIN-husene kan du installere to fleksible kabelutganger på ett kunststoffhus.

EVO-hus i byggstørrelser D15

EVO-hus i byggstørrelser D15 og D25 er meget smale og beskytter grensesnittene også der plassen er begrenset. Rask installasjon ved hjelp av kontaktinnsatser, også med push-in-tilkobling.

HEAVYCON EVO M1-hus

M1-enkeltmodulhusene i kunststoff kan påmonteres en modulær kontaktinnsats og en PE-modul. Slik åpner de for et meget kompakt grensesnitt.

Industripluggforbindere med skrukobling

HEAVYCON ADVANCE - kontakthus for ekstreme belastninger Maksimal beskyttelse for grensesnitt - kompromissløst robust

Kraftige pluggforbindere HEAVYCON ADVANCE med skrukobling er egnet for spesielt aggressive omgivelser, for eksempel på offshoreområdet og innen kjemi- og jernbaneindustrien. Ømfintlige grensesnitt beskyttes på en pålitelig måte, også mot EMC-påvirkninger. I forbindelse med veggjennomføring erstattes påbyggingshuset, som ellers er vanlig, med to enkle påbyggingsflenser, noe som sparer monterings- og materialkostnader. Dermed tetter hylsehuset direkte mot automasjonskapveggen.

HEAVYCON ADVANCE hus i detalj

HEAVYCON ADVANCE industripluggforbinder uten påbyggingshus
HEAVYCON ADVANCE sparepotensial
HEAVYCON ADVANCE skrukobling
HEAVYCON ADVANCE husvarianter
Konfigurering av industripluggforbindere HEAVYCON ADVANCE
HEAVYCON ADVANCE industripluggforbinder uten påbyggingshus

Med HEAVYCON ADVANCE kan du gi avkall på påbyggingshuset på utstyrssiden, som ellers er vanlig. Dermed blir husene meget robuste, plassbesparende og får lang levetid.

HEAVYCON ADVANCE sparepotensial

Uten de vanlige påbyggingshusene sparer du monterings- og materialkostnader. De lave byggformene ved metallhusene og kunststoffhusenes påstøpte kabelnipler gir ekstra sparepotensialer.

HEAVYCON ADVANCE skrukobling

ADVANCE-hylsehuset monteres rett på veggen med to påbyggingsflenser og robuste låseskruer i spesialstål. Slik oppnår du høy tetthet og vanskeliggjør tilgang fra uberettigede personer.

HEAVYCON ADVANCE husvarianter

HEAVYCON ADVANCE finnes i metall- og kunststoffvariant. De pulverbelagte utendørshusene er egnet for selv ekstreme krav.

Konfigurering av industripluggforbindere HEAVYCON ADVANCE

ADVANCE-husene kan kombineres etter behov med modulære kontaktinnsatser eller kontaktinnsatser med fast antall poler.

Kraftige pluggforbindere for vognovergang

HEAVYCON HPR - Koblingshus for jernbaneapplikasjoner For sikker signalering og kraftoverføring i skinnegående kjøretøy

Huset HEAVYCON HPR er konstruert for bruk innen transport- og trafikkteknikk. Hylse-, påbyggings- og sokkelhusene er i henhold til den etablerte standarden for sikker overføring av signal- og effektkretser i skinnegående kjøretøyer. Grunnet et spesielt pulverbelegg og UV-faste tetninger trosser de også aggressive miljøpåvirkninger. Den robuste skrukoblingen gir pålitelig resistens mot vibrasjoner og støt etter IEC 61373/EN 50155. Beskyttelsesgraden IP68/IP69K gir sikker beskyttelse mot vann og smuss.

Kontaktinnsatser til industripluggforbindere


Modulære HEAVYCON kontaktinnsatser med fast antall poler

Med fast antall poler eller modulær Pålitelig signal-, data- og effektoverføring

Skal du overføre forskjellige medier via et grensesnitt, eller plugge ledninger raskt sammen til energifordelinger? Phoenix Contact har kontaktinnsatser for kraftige pluggforbindere for overføring av data, signaler og effekt. Kontaktinnsatsene våre er kompatible og kan kombineres fleksibelt i alle standardstørrelser. Med HEAVYCON MODULAR setter du sammen din plassbesparende industripluggforbinder akkurat slik du vil ha den. Kombiner moduler som passer til de forskjellige bruksområdene, fra det store utvalget vårt.

HEAVYCON-kontaktinnsatser med Click-in-feste

Kontaktinnsatser med Click-in-feste Gjennomgående installering uten bruk av verktøy

Modulære og fastpolede HEAVYCON kontaktinnsatser med Click-in-feste gjør det mulig å montere kraftige pluggforbindere uten bruk av verktøy. For ledertilkobling og montering i huset trenger du ingen skrutrekker – det er unikt på markedet. Dette gjør montering og bruk av kraftige pluggforbindere enklere og mer tidsbesparende enn noen gang.

HEAVYCON kontaktinnsatser med fast antall poler

HEAVYCON med fast antall poler Alltid en velegnet tilkoblingsteknikk

Med våre fastpolede kontaktinnsatser tilbyr vi et universelt kompatibelt grensesnitt i alle standardstørrelser. De er tilgjengelige i ulike ytelsesklasser og tilkoblingsteknikker. Ledertilkobling på sekundet uten bruk av verktøy grunnet hurtigkoblingsteknikker som push-in og QUICKON-IDC-tilkobling.

HEAVYCON kontaktinnsatser med fast antall poler

Kontaktinnsatser med fast antall poler, for industripluggforbindere
Kontaktinnsatser med push-in-tilkobling
PE-adapter til kraftige pluggforbindere
Potensialfordeling i industripluggforbinderen
Koding av industripluggforbindere
Plassbesparende klemmeadaptere
Kontaktinnsatser med fast antall poler, for industripluggforbindere

  • Enkel push-in-tilkobling: Kontaktinnsatser med push-in-tilkobling gir, takket være innstikksteknikk, enkel håndtering, meget kort tilkoblingstid og sikker forbindelse.
  • Rask IDC-tilkobling: Spar opptil 60 % kablingstid. Med
    IDC-tilkoblingen QUICKON forbinder du flertrådede og entrådede ledere uten forbehandling.
  • Kompakt krympetilkobling: Kontaktinnsatser med krympetilkobling overbeviser med tilkoblingspunktenes minimale plassbehov.
  • Universell skrutilkobling: Den vedlikeholdsfrie skrutilkoblingen tåler selv de aller største belastninger. Lederne etablerer kontakt permanent og gasstett.

Kontaktinnsatser med push-in-tilkobling

Med de modulære push-in-kontaktinnsatsene med høyt antall poler tilkobler du enkelt opptil 46 signalkontakter i én B24-pluggforbinder.

PE-adapter til kraftige pluggforbindere

PE-adapter med push-in-tilkobling til kraftige pluggforbindere HEAVYCON åpner for enkel kabling av jordlederen. Installeringen foretas praktisk og uten bruk av verktøy i form av direkte plugging, også fra innsiden av automasjonskapet.

Potensialfordeling i industripluggforbinderen

TWIN-moduler med dobbel ledertilkobling gir en plassbesparende laskefunksjon for potensialfordeling direkte i pluggforbinderen.

Koding av industripluggforbindere

Sikre like pluggforbindere som er plassert ved siden av hverandre, mot forveksling eller feilplugging. I motsetning til kodemetoder som kodebolter, -stifter eller -bøssingpluggforbindere snepper du kunststoffprofilene helt enkelt i HEAVYCON-kontaktinnsatsenes kodespor - ferdig!

Plassbesparende klemmeadaptere

Klemmeadaptere er en perfekt symbiose av klassisk rekkeklemme og kontaktinnsats. Installer klemmeadapterne i en automasjonskapvegg. Utenfra plugger du på en pluggforbinder. Klemmeadapterne finnes med skru- og push-in-tilkobling.

Modulære kontaktinnsatser HEAVYCON

HEAVYCON MODULAR Alt i ett hus

Med HEAVYCON MODULAR setter du sammen pluggforbinderne akkurat slik du trenger dem. Meget kompakt grensesnitt grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i ett og samme hus. Det brede produktspekteret har kontaktinnsatser for overføring av effekt, signaler og data samt for bruk med pneumatikk.

Modulære kontaktinnsatser HEAVYCON

HEAVYCON MODULAR
Modulholderamme med verktøyfritt Click-in-feste
Kontaktinnsats sneppes i ramme
Enkel etablering av kontakt med push-in-tilkobling
Modulær kontaktinnsats for sterkstrømsapplikasjoner
Høyhastighets dataoverføring med gigabit-kontaktinnsats
HEAVYCON MODULAR

Vi tilbyr moduler for strømstyrker opp til 300 A, spenning opp til 2500 V, signaloverføring opp til 25 poler, sikker dataoverføring og innsatser for pneumatiske applikasjoner.

Modulholderamme med verktøyfritt Click-in-feste

Med Click-in-modulholderammen kan du installere kontaktinnsatser raskt, trygt og uanstrengt. Det hørbare og taktile klikket indikerer riktig posisjon – for maksimal prosessikkerhet med minimal tidsbruk.

Til modulholderammene med Click-in-feste
Kontaktinnsats sneppes i ramme

Med vår nyskapende modulholderamme monterer du enhver modulkombinasjon både raskt og uten bruk av verktøy. Snepp inn kontaktinnsatsene – ferdig. Fjær på siden tar opp modulene og holder dem pålitelig fast i posisjonen.

Til de modulære kontaktinnsatsene
Enkel etablering av kontakt med push-in-tilkobling

Direkte innsetting uten bruk av verktøy: Kontaktinnsatsene med push-in-tilkobling gir praktisk og vibrasjonssikker ledertilkobling.

Til de modulære push-in-kontaktinnsatsene
Modulær kontaktinnsats for sterkstrømsapplikasjoner

Med sterkstrømskontaktinnsatsmodulene for HEAVYCON kraftige pluggforbindere overfører du effekt opptil 300 A og 1000 V absolutt pålitelig. Innovativt feste og frigjøring av krympekontaktene uten bruk av verktøy.

Til effektkontaktinnsatsene
Høyhastighets dataoverføring med gigabit-kontaktinnsats

Overfør data raskt og sikkert: HEAVYCON-data-kontaktinnsatsmoduler gir flere alternativer for pålitelig og ytelsessterk dataoverføring. Mbit- og Gbit-moduler passer til et høyt antall ledninger og skjermkonsepter. USB-grensesnitt integreres direkte i pluggforbinderen, takket være patchekabel. Med RJ45-modulene integrerer du enkelt RJ45-datakabler i applikasjonen din.

Løsninger for spesielle krav


Kraftige pluggforbindere for kraftoverføring i datasentre

Kraftige pluggforbindere for kraftoverføring i datasentre Optimaliser kablingen din

Kraftig og pålitelig energidistribusjon er avgjørende for datasentre. Men etter hvert som kabeltettheten øker, blir det også stadig viktigere med enkel og plassbesparende installasjon. Industripluggforbindere erstatter i økende grad konvensjonelle CEE-kontakter for strømdistribusjon i datasentre. HEAVYCON pluggforbindere for tung belastning har en rekke overbevisende fordeler.

HEAVYCON kontaktinnsatsmodul med funksjon

Kontaktinnsatsmoduler ­med ­funksjon Lasking, deling og sikring i felt

Desentraliserte overbygninger sparer plass i automasjonsskapet og reduserer kablingen. De innovative HEAVYCON-MWF-kontaktinnsatsmodulene gjør det mulig å overføre funksjonalitet fra automasjonsskapet til felten. Den multifunksjonelle skillesonen og den doble funksjonssjakten er nøkkelegenskaper ved de fempolede kontaktinnsatsene. Rask og individuell potensialfordeling er mulig ved hjelp av lasker. Skillesonen gir fleksibel bruk av sikrings-, komponent- og skilleplugger. Slik kan for eksempel energi videresendes og strengbeskyttelse oppnås helt enkelt.

HEAVYCON-koblingsramme for innskyvningssystemer

Koblingsramme for modulære pluggforbindelser Blindplugging

HEAVYCON-koblingsramme gir tidsbesparende installering og vedlikehold av innskyvningssystemer Bøssingpluggforbinderne med "flytende lagring" og koblingsrammens forankoblede føringsstift gir sikker og blind etablering av kontakt ved pluggforbindelser på områder der innsyn på grensesnittene ikke er mulig. Den robuste rammen påmonteres modulære kontaktinnsatser. Med kombinasjonen av forskjellige overføringsmedier i en ramme utformer du individuelle grensesnitt.

Adapterhylser for kraftige pluggforbindere

Adapterhylser for kraftige pluggforbindere Enkel og pluggbar kabelinnføring

Med HC-CES-adapterhylser kombinerer du fordelene ved det modulære kabelinnføringssystemet CES med HEAVYCON-industripluggforbindernes fordeler. Legg enkelt og tidsbesparende mange forskjellige ledninger med høyt antall poler og overføringsmedier inn i automasjonskap via kun ett pluggbart grensesnitt. Ledninger kan suppleres eller skiftes ut i ettertid, praktisk og enkelt. Adapterhylsene monteres helt enkelt på påbyggingshus i byggstørrelse B16 og B24. Pålitelig tetting og strekkavlastning ved hjelp av CES-kabelinnføringssystemet.

Pluggbar ledningsforbinder HEAVYCON CME

Pluggbar ledningsforbinder Enkel kabling i automasjonsskapet

De pluggbare ledningsforbinderne HEAVYCON CME gir større effektivitet ved kabling i kontrollskap. Spar tid og penger, og kabling av opptil 108 ledere direkte under produksjon av koblingslister med ledningsforbinderen. I automasjonsskapet kan du enkelt koble til kabeltrekkene ved å plugge dem inn.