Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PRC 20/M17-6E-FC-MC 6-14 GY - Pluggforbinder
1636031

Pluggforbinder, Artikkelserie: PRC 20, byggform: rett, farge: svart, poltall: 7, ledertverrsnitt min.: 0,75 mm2, ledertverrsnitt maks.: 1 mm2, merkespenning: Dreiphasig 630 V AC, merkestrøm: 8,5 A, Tilkoblingstype: Krympetilkobling, kabeldiameter min.: 6 mm, kabeldiameter maks.: 14 mm, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Duo-Unlock-låseteknologi for mer fleksibilitet ved installering og vedlikehold
Sikker bruk under ekstreme miljøforhold grunnet høye beskyttelsesgrader og slagfasthet
Enkel håndtering takket være velprøvd krympetilkoblingsteknologi
Mekanisk koding og fargekoding for rask og feilfri idriftsetting