PRC 20/2-C2-FC-MS2,5 6-14 - Pluggforbinder
1313290

Pluggforbinder, Artikkelserie: PRC 20, farge: svart, poltall: 2, ledertverrsnitt min.: 0,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 2,5 mm2, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Mer plass på forsiden av apparatet takket være overføring av strøm opp til 20 A der plassen er begrenset
Duo-Unlock-låseteknologi sørger for bedre fleksibilitet ved installering og vedlikehold
Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet sikrer funksjonen ved ekstreme miljøforhold
Enkel håndtering grunnet velutprøvd krympe- eller skrutilkoblingsteknikk
Mekanisk koding og fargekoding for rask og feilfri idriftsetting