IBS PCI 104 SC-T - Tilkoblingsmodul
2737494

Tilkoblingsmodul i PCI-104-format, kobler et INTERBUS-nettverk til et styringssystem med PCI-104-interface, uten potensialskille

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Tilgang til høynivåspråkapplikasjoner via HFI
Parametrisering og diagnostikk med Diag+
INTERBUS-parameterkanal (PCP) støttes
Tilgang til data i INTERBUS-systemet og styringen via visualiseringsstasjoner
Funksjonskompatible drivere
Installering av flere kort i en PC med overvåking av flere INTERBUS-linjer
Direkte implementering i OPC-baserte visualiseringssystemer via OPC-server
Ekstern 24 V DC spenningsforsyning