NBC-R4ACT/1,0-93B/OE
-
Patchkabel
1113306
Patchkabel, RJ45/IP20 oppe, kabellengde: 1 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, tilkoblingstype: Pierce-tilkobling, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kompakt vinkling
Perfekt for industrielle applikasjoner
PVC-kabel for fleksibel legging
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 100 mb/s (CAT5)