NBC-M12FS/0,5-971/R4AQ VR
-
Nettverkskabel
1412378
Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 0,5 m, poltall: 6, 100 Mbit/s, CAT5, kabelutgang: rett, farge: svart, VARAN
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Byggform | M12 |
Sensortype | VARAN |
Poltall | 6 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | A |
Kabelutgang | rett |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 1 |
Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 5 mΩ |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 30 V |
Nominell strøm IN | 2 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Overføringshastighet | 100 MBit/s |
Farge | svart |
Material | PC |
PA | |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Yttermantel, material | SANTOPRENE halogenfri |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Kodetype | A |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Ledningslengde | 0,50 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 6 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | VARAN PVC [971] |
Lederoppbygging | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 32x 0,10 mm |
AWG- spenningsforsyning | 24 |
Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,25 mm² (Signalledning) |
2x 0,25 mm² (Spenningsforsyning) | |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,25 mm (Signalledning) |
1,4 mm (Spenningsforsyning) | |
Ytterdiameter kabel | 7,00 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | blå-gul, grønn-oransje, rød-blå |
Veggtykkelse yttermantel | 0,90 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | Tre par med trådelementer mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km (ved 20 °C) |
Driftskapasitet | ca. 57 nF (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 80 V |
Testspenning leder/skjerm | 1000 V |
Testspenning leder/skjerm | 1000,00 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 28 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 56 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 200000, Bøyeradius: 5 x D |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (installering) | -40 °C ... 80 °C |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | 0 °C ... 50 °C (ved installering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1412378 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNPAA |
GTIN | 4046356962377 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 73,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 67,113 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Perfekt for industrielle applikasjoner
Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Kompakt vinkling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo