Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MACX-MR-V-600-R-PT - Overvåkingsrelé
1487460
El-nr.: 4124911

1-faset spenningsovervåkingsrelé med RS-485-grensesnitt (0 V ... 600 V AC/DC), med regulerbare terskelverdier, startforsinkelse, underspennings-, overspennings- og spenningsvindu-overvåkingsfunksjoner. Stort forsyningsområde med 24 V ... 240 V AC/DC. Støtte for feilmine, NFC- og modbus/RTU-kommunikasjon, med to konfigurasjonstyper. 1 PDT-svakstrømkontaktutgang, pluggtilkobling.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer