TT-PI-EX-TB
-
Overspenningsvern
2858386
Egensikker basisklemme med skillestikker, prøveuttak og overspenningsbeskyttelse, for montering på 35/7,5
Produktdetaljer
Produkttype | Overspenningsbesk. for måle-, styre- og reg.tekn. |
IEC prøveklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Byggform | PI-basisklemme |
Poltall | 2 |
Lederpar pr. modul | 1 |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Maksimal indre kapasitet Ci | 3 nF |
Maks. indre induktivitet Li | 1 µH |
Maksimal inngangsstrøm Ii | 250 mA |
maks. inngangsspenning Ui | 30 V |
Maks. indre tidskonstant t (Ri/Li) | 0,1 µs |
Målskisse |
|
Bredde | 12,35 mm |
Høyde | 144,7 mm |
Dybde | 84,5 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Husmateriale | PBT |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Virkeretning | Line-Line & Line-Earth Ground |
Maksimal varig spenning UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Maks. varig spenning UC (leder-leder) | 30 V DC |
21 V AC | |
Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 5 µA |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 4 µA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 5 kA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 5 kA |
Sumstøtstrøm (8/20) µs | 10 kA |
Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-leder) | 5 kA |
Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-jord) | 5 kA |
Nominell impulsstrøm Ian (10/1000) µs (leder-leder) | 100 A |
Nominell impulsstrøm Ian (10/1000) µs (leder-jord) | 100 A |
Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 1 kA |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | 1,85 kV |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) statisk | ≤ 45 V |
Restspenning ved In (leder-leder) | ≤ 45 V |
Restspenning ved Ian (10/1000) µs (leder-leder) | ≤ 45 V |
Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 1,85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
Reaksjonstid tA (leder-signaljord) | ≤ 100 ns |
Innføyingsdemping aE, sym. | 0,8 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
0,3 dB (≤ 250 kHz/150 Ω) | |
Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 50 Ω-systemet | typ. 7 MHz |
Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 150 Ω-systemet | typ. 2 MHz |
Motstand pr. krets | 4,7 Ω ±10 % |
Støtstrømkapasitet (leder–leder) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Samsvar/godkjenninger | |
Konformitet | CE-konform |
ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
II (1) D [Ex iaD] | |
II 3 G Ex nA II T4 X |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standarder Spesifikasjon informasjonsteknikk | |
Standarder/bestemmelser | IEC 61643-21 |
EN 50020 | |
IEC 61643-21 | |
EN 50020 | |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
Merk | 2000 |
Standarder/forskrifter | EN 50020 |
Merk | 1994 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 2858386 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | CL2242 |
Katalogside | Side 111 (TT-2009) |
GTIN | 4017918914011 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 106,56 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 99,73 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackremsematte flat 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Merkeremse 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackremsematte flat 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo