TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I
   - 
  Overspenningsvern
    
      2906828
      
      
    
  
      Overspenningsbeskyttelse med integrert statusindikator og knivskille for én tretrådet Ex i-signalkrets med felles referansepotensial. For HF-anvendelser. Indirekte jording via gassavleder, HART-egnet. Egnet for bruk i feltbussystemet (f.eks. Profibus PA) i henhold til FISCO konseptet. Kan brukes i sikkerhetsrettede kretser opptil SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Plass- og kostnadsbesparende grunnet byggbredde på kun 6 mm
        Permanent overvåking av beskyttelsesutstyret og mekanisk statusindikator med fjernmelding (opsjon)
        Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje med skreddersydde produktegenskaper
        Enkel testing og dokumentering med CHECKMASTER 2 grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
        Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene