Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

TTC-6P-3-HF-EX-24DC-I-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg
2907834

Overspenningsbeskyttelsesplugg med integrert statusindikator for en tretrådet Ex-i-signalkrets med felles referansepotensial. For HF-anvendelser. Nominell spenning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plass- og kostnadsbesparende grunnet byggbredde på kun 6 mm
Permanent overvåking av beskyttelsesutstyret og mekanisk statusindikator med fjernmelding (opsjon)
Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje med skreddersydde produktegenskaper
Enkel testing og dokumentering med CHECKMASTER 2 grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene