VAL-US-600D/30/2+0-FM - Overspenningsvern
2910390

Overspenningsvern, UL-listet type 1 og IEC type 2, tokanals med fjernmeldekontakt, for 600 V AC Corner-grounded Delta.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Flerkanals type 2-avleder
Mekanisk koding av alle innstikksplasser
Optisk mekanisk statusindikator for de enkelte avlederne
Skilleanordning på hver enkelt plugg
Pluggbare overspenningsavledere type 2