VAL-US-240D/40/3+0-FM
-
Overspenningsvern
2910370
Overspenningsvern, UL-listet type 1 og IEC type 2, trekanals med fjernmeldekontakt, for 240 V AC Delta.
Produktdetaljer
Generelt | |
Merk | Til bruk i alle lavspenningssystemer mellom L-PEN. Skal kun benyttes i IT-systemer mellom L-PE dersom elementene i lavspenningsanleggets driftsmidler er tilkoblet transformatorstasjonens jordingsanlegg (felles jording av HV-transformatorstasjonen og elementene i LV-forbrukeranlegget). RE = RA iht. VDE 0100-442:2013, bilde 44.A1 og tabell 44.A1 |
Produkttype | Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger NEMA |
Produktserie | VALVETRAB US |
IEC prøveklasse | II |
T2 | |
EN type | T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN-C |
IT | |
Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
Poltall | 3 |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunksjon | Vekselkontakt |
Driftsspenning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Driftsstrøm | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M5 |
Tiltrekkingsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Avisoleringslengde | 16 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 15 ... 2 |
Tilkoblingstype | Gaffelkabelsko |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfjernmeldekontakt | |
Tilkoblingstype | Stikk-/skrutilkobling via COMBICON |
Skrue | M2 |
Tiltrekkingsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Målskisse |
|
Bredde | 53,4 mm |
Høyde | 98,7 mm |
Dybde | 65,7 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
Delingsenhet | 3 TE |
Farge | svart (RAL 9005) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-verdi | 600 |
Isolasjonsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgruppe | I |
Husmateriale | PA 6.6 |
PBT |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Beskyttelseskretser | L-PEN |
Virkeretning | 3L-GND |
Nominell spenning UN | 240 V AC (IT) |
240/415 V AC (TN) | |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal varig spenning UC | 275 V AC |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 450 µA |
Standby-effektopptak PC | ≤ 120 mVA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
Kortslutningssikkerhet ISCCR | 25 kA |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 1,35 kV |
Restspenning Ures | ≤ 1,35 kV (ved In) |
≤ 1,1 kV (ved 10 kA) | |
≤ 1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (ved 3 kA) | |
TOV-egenskaper ved UT | 335 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 125 A (gG) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (kun dersom alle klempunkter benyttes) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrasjon (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-spesifikasjoner | |
Maks. varig spenning MCOV (L-L) | 550 V AC |
Maks. varig spenning MCOV (L-G) | 275 V AC |
Kortslutningsbelastbarhet (SCCR) | 200 kA |
Beskyttelse for nominell spenning VPR (L-L) | 1800 V |
Beskyttelse for nominell spenning VPR (L-G) | 1000 V |
UL-type | Type 1 |
Nominell avlederstøtstrøm In | 20 kA |
Maks. støtstrøm pr. fase | 40 kA |
Beskyttelseskretser | L-L |
L-G | |
Nominell spenning | 240 V AC (3-phase Delta) |
Energifordelingssystem | Delta |
Nominell frekvens | 50/60 Hz |
SPD-type | 1 |
UL visning/fjernmelding | |
Driftsspenning | 125 V AC |
Driftsstrøm AC | 1 A AC |
UL-tilkoblingsspesifikasjoner | |
Tiltrekkingsmoment | 30 lbf-in. |
Ledertverrsnitt AWG | 14 ... 2 |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
Merk | 2011 |
Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
Merk | 2012 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 2910370 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL132U |
GTIN | 4055626445090 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 330,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 303 g |
Tolltariffnummer | 85363030 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
MPB F600X16/ 1GS - Oppkoblingslask 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Oppkoblingslask 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Oppkoblingslask 2830443
-
MPB 18/4-12 - Oppkoblingslask 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Oppkoblingslask 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Oppkoblingslask 2809241
-
MPB 18/1-57 - Oppkoblingslask 2809238
-
MPB 18/1-12 - Oppkoblingslask 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Oppkoblingslask 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Oppkoblingslask 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Oppkoblingslask 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Oppkoblingslask 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Oppkoblingslask 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Oppkoblingslask 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Merke for klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Merke for klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme 2749880
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skrutrekker 1206463
-
VAL-US-240D/40-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg type 1 2910337
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo