VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM - Overspenningsavleder type 2
2907875
El-nr.: 1685499

Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, til DC-strømkilder med lineær driftskarakteristikk, med fjernmeldekontakt.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Den smale byggbredden på kun 12 mm pr. pol gir plassbesparelser i automasjonskapet
Meget smal byggform, kun 12 mm pr. pol
Varistoravleder med kun minimal lekkstrøm