VFC-PT/D15SUB/F
-
Overgangsmodul
1278824
El-nr.:
4506152
El-nr.:
4506152
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-overgangsmodul med push-in-fronttilkoblinger og D-SUB-bøssinglist, poltall 15, byggbredde 19 mm
Produktdetaljer
| Produktserie | VARIOFACE Front Connect |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Maks. tillatt driftsspenning | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Maks. tillatt strøm | 2 A (pr. gren) |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
| Merkestøtspenning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Styrenivå | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 15 |
| Feltnivå | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Poltall | 16 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 18,9 mm |
| Høyde | 127,2 mm |
| Dybde | 46,85 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Høydenivå | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Merking | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 1278824 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK2172 |
| GTIN | 4063151476618 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 73,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 95 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
SK 2,8 WH:REEL - Merkeremser 0805205
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075565
-
CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel 2305606
-
CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - Kabel 2305619
-
CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - Kabel 2305622
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066604
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066606
-
CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066607
-
CABLE-D15SUB-S-S-HF-S/... - Kabel 1075564
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926438
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926441
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926454
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926467
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926470
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926483
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926496
-
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900910
Dine fordeler
Rask, oversiktlig og feilfri kabling ved hjelp av push-in-rekkeklemmer med fronttilkoblingsteknikk
Opptil 60 % redusert plassbehov i automasjonskapet sammenlignet med vanlige løsninger gjennom innovativ design med 19 mm monteringsbredde
Plug & Play-tilkobling til Remote IO- og feltnivået med det omfattende systemkablingssortimentet fra Phoenix Contact
Optimal støtte av din desentrale periferi grunnet høy fleksibilitet og smal byggform
Optisk og berøringsmessig egnet for moderne Remote-IO-systemer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo