CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel
2900910

Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (15-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 15-polet); kabellengde: variabel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Merking av enkeltledere: 1, 2, 3, 4, ...
Enkeltledere med endehylse
Pluggforbinder i henhold til IEC 60807-2/DIN 41652
D-SUB-bøssing- eller stiftlist på en side
Åpen ende på en side
Skjermtilkobling: Kabel H05V-K 1 mm², svart, lengde 0,5 m
Skruforbindelse: 2 UNC 4-40 skruer
1:1-forbindelse