UMKS- F48M-VS
-
Overgangsmodul
2970714
VARIOFACE-modul, for stikkforbinder IEC 603/DIN 41612, byggeform F, 48-polet, z, b, d bestykket, med knivlist, kabelhuset kan skrus fast
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Produktserie | VARIOFACE |
Poltall | 48 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell spenning UN | 250 V AC/DC |
Maks. strømbelastning pr. gren | 4 A |
Merkeisolasjonsspenning | 260 V |
Merkestøtspenning | 2,3 kV (Driftsisolasjon) |
Feltnivå | |
Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Styrenivå | |
Tilkoblingstype | IEC 603/DIN 41612-tilkobling |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 48 |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 112,3 mm |
Høyde | 77 mm |
Dybde | 70,87 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Isolasjonsmaterial hus | Polyamid PA uforsterket |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2970714 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK2187 |
Katalogside | Side 593 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918087869 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 278,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 229,14 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo