ME 45 OT-MKDSO BU
-
Husoverdel
2854843
Monteringsskinnehus, Husoverdel til printmoduler med skrutilkobling, bredde: 45,2 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: blå (lignende RAL 5015)
Produktdetaljer
Dine fordeler
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)