VS-FSBPYS-OE-94H/1,0 SCOX
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1238750
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, Y-koding, på åpen ledningsende, Hybridledning, kabellengde: 1 m, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tiltrekkingsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (På monteringssiden) |
Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
Anvendelse | Data, signaler |
Sensortype | Ethernet hybrid |
Poltall | 8 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | Y |
Gjengetype | M12 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Material | Presstøpt sink (forniklet) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Messing, forniklet |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC (Effekt og data) |
50 V DC (Effekt og data) | |
Nominell strøm IN | 0,5 A (Data) |
6 A (Effekt) | |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Hybridledning |
Kontakttype | Bøssing |
Tiltrekkingsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (På monteringssiden) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Bøssing |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Låsemetode hode | SPEEDCON |
Koding | Y |
Tilkobling 2 | |
Byggform hode | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 1 m |
Ethernet-hybrid [94H] | |
Ledningsvekt | 87 kg/km |
UL AWM Style | 21815 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet-hybrid [94H] |
Lederoppbygging | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 19x 0,20 mm |
AWG- spenningsforsyning | 20 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,15 mm² (Data) |
4x 0,6 mm² (Effekt) | |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,05 mm (Data) |
1,4 mm (Effekt) | |
Ytterdiameter kabel | 7,60 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP (Data) |
PP (Effekt) | |
Enkeltleder, farge | hvit/oransje, oransje, hvit/grønn, grønn, hvit, blå, brun, svart |
Totallederisolasjon | En stjernefirer og fire ledere med to tråder |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Sløyfemotstand | ≤ 280,00 Ω/km (Data) |
≤ 34,60 Ω/km (Effekt) | |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Driftskapasitet | nom. 50 nF (pr. kilometer) |
Differensialimpedans | 100 Ω ±5 % (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 38 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 76 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Kjøreavstand: 4,5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 4 m/s² |
Strekkstyrke | 70 N (i henhold til DIN EN 50565-1 ved bevegelig installering) |
240 N (i henhold til DIN EN 50565-1 ved fast installering) | |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 56,3 dB (ved 4 MHz) |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 6 dB (ved 4 MHz) |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,5 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754 |
i henhold til DIN VDE 0472 del 815 | |
Flammebestandighet | etter UL 2556, kapittel 9.1 og UL 1581 kapittel 1100 |
etter UL 2556 kapittel 9.3 og UL 1581 kapittel 1060 | |
Oljebestandighet | i henhold til IEC 60811-404 |
I henhold til DIN EN 50363-10-2 | |
Annen bestandighet | minimal adhesjon |
Spesielle egenskaper | Uten substanser som kan skade lakken |
silikonfri | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 80 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 80 °C (uten mekanisk betjening) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-113 |
Artikkelnummer | 1238750 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABQDGI |
GTIN | 4063151389116 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 118,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 112,325 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PROT-M12 SH - Låseskrue 1503302
-
PROT-M12 FB - Låseskrue 1555538
-
PROT-M12 MS-M PPI - Låseskrue 1320658
-
CUTFOX 12 - Kabelkutteverktøy 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Avbitertang 1212487
-
WIREFOX 4 - Avisoleringsverktøy 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktøy 1212704
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beskyttelsesslangeadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
Dine fordeler
Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Kabelutførelser for alle vanlige nettverk og feltbusser
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo