NBC-M12FSBPS/0,2-93B/R4AC
-
Nettverkskabel
1305832
Nettverkskabel, kabellengde: 0,2 m, poltall: 6, 100 Mbit/s, CAT5, kabelutgang: rett, Ethernet, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018
Produktdetaljer
Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 6 |
Skjermet | ja |
Kabelutgang | rett |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Monteringsbøssing rett M12 |
Kodetype | D |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Ledningslengde | 0,20 m |
PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Signalhastighet | 0,66 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,55 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 16 MHz) | |
63 dB (ved 20 MHz) | |
60 dB (ved 31,25 MHz) | |
55 dB (ved 62,5 MHz) | |
50 dB (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
4 dB (ved 4 MHz) | |
6,3 dB (ved 10 MHz) | |
8 dB (ved 16 MHz) | |
9 dB (ved 20 MHz) | |
11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
21,3 dB (ved 100 MHz) | |
Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 60 °C |
Artikkelnummer | 1305832 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNPAB |
GTIN | 4063151554521 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
SCIP | e6f127d7-7413-4da1-9b88-0b50bd2f4d7f |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Perfekt for industrielle applikasjoner
Kompakt vinkling
Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo