VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
-
Fordeler
1433155
AS-Interface-fordeler i beskyttelsesgrad IP67 for en flat ledning, med rett, A-kodet, 2-polet M12-bøssing
Produktdetaljer
Produkttype | Nettverksfordelerboks |
Poltall | 2 |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Nominell spenning UN | ≤ 32 V DC |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingstype | AS-i gjennomtrengingsteknikk |
Bussystem | AS-interface |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Material tetning | Neopren |
FKM |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Fordeler AS-i Skrukobling |
Poltall | 2 |
Låsetype | Skrukobling |
Material | CuZn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoverflate) | |
PA (Kontaktholder) | |
PA (Hus) | |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Poltall | 2 (5) |
Material | Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1433155 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1GFA |
Katalogside | Side 440 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356346245 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 18,69 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 17,08 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77 |
Kompatible produkter
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555745
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
PROT-MS SCO - Låseskrue 1553129
-
SZK PH1 VDE - Skrutrekker 1205150
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo