Monteringsskinneskjøteboks i serien FDX 20, utstyrt med 6x SC-Duplex-kobling, komplett skjøteklar utstyrt med premonterte 900 µm pigtails (OS2) og skjøteholder (for separat tilgjengelig krympe- og krympeskjøtebeskyttelse) på et patentert skjøteunderlag i pulverbelagt stål. Kabeltilføring ved hjelp av nippel valgvis oppe og nede mulig. Hus (todelt) klargjort for skinnemontering i form av adapter på baksiden (kan også monteres på siden).
Leveranseomfang:
Monteringsskinnehus med integrert skjøteoppbevaring (montert), utstyrt med 6x SC-Duplex-kobling, 12x pigtail (OS2), 1x skjøteholder, 1x kabelnippel (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9
-
Skjøteboks
1019692
Skjøteboks, byggform: Monteringsskinnemodul, beskyttelsesgrad: IP20, material: Metall, tilkoblingstype: Skjøte, kabelutgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farge: grå, Ethernet
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Krympeskjøtebeskyttelse (art.nr. 1019676) eller krympeskjøtebeskyttelse (art.nr. 1019678) må i tillegg bestilles separat. |
Produkttype | Nettverksfordelerboks |
Hustype | Monteringsskinneadapter |
Serie | FDX 20 series |
Byggform | Monteringsskinnemodul |
Sensortype | Ethernet |
Stikkeroptikk | SC-Duplex |
Antall kabelutganger | 2 |
Antall ledninger | 12 |
Antall modulplasser | 6 |
Antall stikkplasser | 12 |
Type forskruning | M20 x 1,5 |
Beskyttelsesdeksel | ja |
Kabelutgang | oppe og nede |
Demping | ≤ 0,3 dB |
Overføringsmedium | FO |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingstype | Skjøte |
Bredde | 40 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 115 mm |
Hus | |
Husbredde | 40 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Diameter bøssing | 2,50 mm |
Farge | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material hylse | Zirkonium-keramikk |
Husmateriale | Metall |
Material husoverflate | Pulverbelagt, grå |
Ledningstype | Glassfiber singlemode |
Ledningstype | 900 µm |
Ledningsoppbygging | halvløse kompaktledere (STB) |
Ytterdiameter kabel | 6 mm ... 12 mm |
Ytterdiameter kabel | 6 mm ... 12 mm |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 900 µm |
Enkeltledere, diameter | 900 µm (250/900 µm) |
Enkeltleder, farge | Tilordning fargekodet i henhold til IEC 60794-2 |
Halogenfri | ja |
Flammebestandighet | ja |
Fiberoptisk kabel | |
Antall fibre | 12 |
Fiber | GOF |
Fibertype | Glassfiber singlemodus, uømfintlig mot bøying G.657 A2 |
Demping | ≤ 0,3 dB (ved 1310 nm / 1550 nm) |
Returdemping | ≥ 50 dB (ved 1310 nm / 1550 nm) |
Overføringsmedium | FO |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | M20 x 1,5 |
Pluggsykluser | ≥ 500 |
Demping | ≤ 0,3 dB |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (i henhold til IEC 60529) |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | 0 °C ... 50 °C |
Bestandig mot UV-stråler | ja |
Flammebestandighet | ja |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Monteringsskinneadapteren kan omplugges fleksibelt |
Artikkelnummer | 1019692 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNGAA |
Katalogside | Side 381 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626701110 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 716 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 633,191 g |
Tolltariffnummer | 85367000 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115548
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115546
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115581
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115579
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115615
-
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/... - FO-ledning 1286219
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - FO-tilbehør 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - FO-tilbehør 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Låseskrue 1424519
-
WP-CN PA M20 - Kontramutter 3241134
-
SF-PH 1-80 - Skrutrekker 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Skrutrekker 1212552
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Monteringsskinneadapter 1041740
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelnippel 1411125
-
TML (104X10)R - Merkeremser 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Merkeremser 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Sikkerhetsetikett med spesiallim 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etikett til ru overflater 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Varselskilt 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Apparatmerke 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kabelmerker 0803386
Dine fordeler
Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automasjonsskap-layout takket være enhetlig design
Fleksibel skinnemontering i seks posisjoneringsretninger mulig
Industriegnet
Redusert monteringstid grunnet Plug-and-Play
Poltilordning rett i linje i en lenke
Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet omfattende testede komponenter
Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
Overføringshastighet opptil 1000 mb/s
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo