UMK- 8 RM230AC/MKDS
-
Multippelrelemodul
2972961
VARIOFACE-modul, for åtte pluggbare miniatyrreleer eller miniatyroptokoblere, med lysindikator, inngangsspenning 230 V AC
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Flerkanals relemodul |
Antall kanaler | 8 |
Mulig bestykning | Miniatyrreleer eller miniatyroptokoblere |
Utstyrt | nei |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Merkeisolasjonsspenning | 260 V AC |
Merkestøtspenning | 4 kV (Basisisolering mellom utgangskontaktstrømtrådene) |
6 kV (Sikkert skille og forsterket isolasjon mellom inngangsstrømskrets og utgangskontaktstrømtråder) |
Nominell inngangsspenning UN | 230 V AC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,4 ... 1,1 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 0,5 mA (Lysindikator) |
Driftsspenningsindikator | Glimlampe |
Statusindikator/kanal | Glimlampe |
Mulig bestykning | Miniatyrreleer eller miniatyroptokoblere |
Koble | |
Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Varig grensestrøm | 5 A |
Maks. innkoblingsstrøm | 8 A |
Registrering av feil (trådbrudd/kortslutning) | nei |
Inngang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 12 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Utgang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Antall tilkoblinger | 24 |
Poltall | 3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Bredde | 135 mm |
Høyde | 77 mm |
Dybde | 59 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2972961 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BC61 |
Produktnøkkel | DK6164 |
Katalogside | Side 551 (C-7-2013) |
GTIN | 4017918088880 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 251,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 215,28 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo