TC-2KS40-AIO16R-CS3000
-
Modulbærer
2902661
Termination Carrier for redundant tilknytning av 16 MACX Analog Ex i-skilleforsterkere på analoge inn-/utgangskort i Yokogawa CS3000-styringen, via to KS40-pluggforbindere, 40-polet. Egnet for Yokogawa-kort AAI141 og AAI543.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Basisisolering |
| Maks. tillatt strøm | 800 mA (Signal/kanal) |
| Nominell spenning UN | 24 V DC ((19,7 V ... 30 V)) |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Kontroller som støttes YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Passende I/O-kort | AAI141 |
| AAI543 | |
| Forsyning | |
| Betegnelse | Matemodul |
| Merk | Forsyning via 2865625 MACX MCR-PTB. Forsyning diodedekoblet fra begge moduler. |
| Sikring | 5 A treg (utskiftbar) |
| Inngangsspenning | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Redundant mating | ja, diodedekoblet |
| Polaritets- og overspenningsbeskyttelse | Ja |
| Betegnelse utgang | Koblingsutgang |
| Kontaktutførelse | 1 N/C (alarm = åpnet) |
| Maks. koblingsspenning | 50 V DC (0,3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| Spenningsforsyning | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 6 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Styrenivå | |
| Tilkoblingstype | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Poltall | 40 |
| Statusindikator | 1 x LED rød (feil) |
| 2x LED grønn (PWR1 og PWR2) |
| Bredde | 242 mm |
| Høyde | 170 mm |
| Dybde | 160 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP00 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Vær oppmerksom på modulenes spesifikasjoner) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 15g, i henhold til IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | 2g, i henhold til IEC 60068-2-6 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | uten endestopper |
| Monteringsposisjon | loddrett, vannrett |
| Artikkelnummer | 2902661 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK271C |
| GTIN | 4046356670623 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 376,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 370 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
TC-C-MAX2-SC-31320000 - Kabelsett 2902425
-
EMLF (108XE)R - Etikett, meget fleksibel 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0811202
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2322786
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314558
Dine fordeler
Mekanisk dekoblet kretskort
Robust aluminiumprofil med integrert DIN-skinne
Sidedeler med integrerte endestoppere
Redundant systemtilkobling, 40-polet (KS-/AKB-kompatibel)
Enkel eller redundant forsyning (diodedekoblet, polaritetsbeskyttet) og overvåkingsfunksjonen foregår via egen monteringsskinnemodul
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo