HC-M-20-MOD-BU
-
Kontaktinnsatsmodul
1636936
HEAVYCON kontaktinnsatsmodul, bøssing, 20-polet, krympetilkobling
Produktdetaljer
Generelt | Til HEAVYCON-hus i byggform B6 til B48, leddholderamme HC-M-MHR... nødvendig, krympekontakter CK2,5-ED... (krympekontakter inngår ikke i leveransen) |
Monteringsinformasjon | Hushøyde ≥ 52 mm. Pluggforbindelser må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
Produkttype | Modulær kontaktinnsats |
Serie | HC-M-20 |
Anvendelse | Effekt |
Poltall | 20 |
Stikkeroptikk | 20 |
Kontaktnummerering | 1 - 20 |
Antall modulplasser | 2 |
Kontakttype | dreid |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstverrsnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 20 ... 12 |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 7,5 mm |
Målskisse |
|
Bredde | 34,2 mm |
Høyde | 39,95 mm |
Lengde | 29,4 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Kontaktdiameter | 2,5 mm |
Merkespenning (III/3) | 500 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Merkestrøm | 16 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 500 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflate | Ag (alternativ Au) |
Materiale kontaktholder | PC |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1636936 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBF |
Produktnøkkel | AF7ACB |
GTIN | 4046356095402 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 26 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 25,6 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krympekontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Krympekontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krympekontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krympekontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krympekontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Krympekontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krympekontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Krympekontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Krympekontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Krympekontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Krympekontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Krympekontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Krympekontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Krympekontakt 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Krympekontakt 1585647
-
CK2,5-ED-0,50BU AU - Krympekontakt 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krympekontakt 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krympekontakt 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krympekontakt 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krympekontakt 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Krympekontakt 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Krympekontakt 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Krympekontakt 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Krympekontakt 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Krympekontakt 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Krympekontakt 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krympetang 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Frigjøringsverktøy 1072067
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo