PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
El-nr.:
4500103
El-nr.:
4500103
Industriell PROFIBUS-ekstender, for punkt-til-punkt-forbindelser, linjestrukturer og blandet drift med repeater og fiberoptisk omformer. Avstander opptil 20 km, PROFIBUS-dataoverføringshastigheter opptil 1,5 Mbit/s over enkle kobberledere, som driftsegne telefonledninger.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Modem |
| MTTF | 800 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 346 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 140 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| MTBF | 1004 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
| 199 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) |
| Galvanisk skille | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,32 W |
| Nettype | Telefonlinje |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 500 V AC (I henhold til EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC ±5 % (alternativ eller redundant, via backplane busskontakt- og systemstrømforsyning) |
| 5 V DC (Kun konfigurering, via Mini USB type B) | |
| Typisk strømopptak | < 180 mA (24 V DC) |
| Maksimalt strømopptak | ≤ 2 A (Ved drift i en modulstasjon, via T-konnektoren) |
| Funksjon | |
| Management | Brukervennlig software: styr konfigurering, plausibilitetskontroll, diagnostikkfunksjoner, loggbok |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: VCC (forsyningsspenning), RD/TD (PROFIBUS-datatrafikk), ERR (forstyrrelser) 2x LINK / 2x STAT (DSL-datatrafikk port A og port B), DIAG (diagnostikkmeldinger) |
| Signal | |
| Betegnelse utgang | Digital utgang |
| Antall utganger | 2 |
| Utgangssignal spenning | 18 V DC ... 30 V DC (Avhengig av driftsspenning) |
| Utgangssignal strøm | ≤ 150 mA (Kortslutningssikker) |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skruklemme COMBICON |
| Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | PROFIBUS |
| Data: PROFIBUS iht. IEC 61158, RS-485 2-trådet, halvduplex, selvstyrende | |
| Seriell overføringshastighet | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 kbit/s, innstilling via konfigurasjonsprogramvare |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-bøssing |
| Overføringslengde | maks. 1200 m (Avhengig av datarate med skjermet, parvis tvunnet dataledning) |
| Dataformat/koding | UART (11 bit, NRZ) |
| Dataretningsomkobling | selvstyrende |
| Data: SHDSL-grensesnitt i henhold til ITU-T G.991.2 til | |
| Seriell overføringshastighet | 4-trådet drift: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| 2-trådet drift: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Tilkoblingstype | 2 x 2-polet pluggbar skrumodul COMBICON |
| Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Overføringslengde | ≤ 20 km (Avhengig av dataoverføringshastighet og ledningstverrsnitt) |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks | 14 |
| Ledertverrsnitt flertrådet AWG min | 24 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG maks. | 14 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG min. | 24 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Data: USB 2.0 | |
| Tilkoblingstype | Mini USB type B, 5-polet |
| Overføringslengde | < 5 m (Kun for konfigurasjon og diagnostikk) |
| Bredde | 35 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Material (Hus) | PA 6.6-FR |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrasjon (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Støt (drift): 15g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (frittstående (40 mm avstand på høyre og venstre side), ingen forsyning av andre komponentgrupper via enheten) |
| -20 °C ... 55 °C (montert uten avstand og med lave effekttap ved moduler ved siden av hverandre) | |
| -20 °C ... 50 °C (rekkeplassert uten avstand) | |
| -20 °C ... 45 °C (montert uten avstand og forsyning av andre moduler via enheten, 1,5 A) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| UKEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | 508 Listed |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Standarder/bestemmelser | EN 50121-4 |
| Standardbetegnelse | Jernbaneanvendelser – elektromagnetisk kompatibilitet, del 4: Interferens og støyimmunitet fra signal- og telekommunikasjonsutstyr |
| Monteringsinformasjon | Produktet kan festes på alle 35 mm-monteringsskinner iht. EN 60715. |
| Artikkelnummer | 2313656 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC443 |
| GTIN | 4046356509213 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 328 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 282,3 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Kompatible produkter
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - T-konnektor 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Overspenningsvern 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-bussplugg 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-bussplugg 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-bussplugg 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-bussplugg 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-bussplugg 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-bussplugg 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-bussplugg 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussystemledning 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Endemotstand 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FO-omformer 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FO-omformer 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - FO-omformer 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
SCC 10-NS35 - Skjermtilkoblingsklemme 1019440
Dine fordeler
Avstander opptil 20 km
Robust modulasjonsmetode (SHDSL)
Blandet drift med kobberledere og optiske fibre
Gratis programvare beregner PROFIBUS-datahastigheten og -sportiden
Linjestruktur opptil 500 kb/s
Punkt-til-punkt-forbindelse opptil 1,5 mb/s
for bedriftsegne ledninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo