ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
-
Hussett
1291125
Monteringsskinnehus, monteres på monteringsskinne, med lukket festedeksel, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), bredde: 25 mm, høyde: 100 mm, dybde: 116,65 mm
Produktdetaljer
-
-
ICS25-C100X12-7035 - Husoverdel 2203882
-
ICS25-F22S-7035 - Tilkoblingsdeksel 2203890
-
ICS25-F22J-7035 - Tilkoblingsdeksel 2203895
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kretskortbasislist 2203902
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Kretskortbasislist 2203903
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortplugg 1084034
-
ICS-FE-CONTACT - Funksjonsjordkontakt 2203904
| Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
| Anbefaling | Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull) |
| Produkttype | Stabelhussett |
| Hustype | Monteringsskinnehus |
| Hustype | Modulære hus |
| Husserie | ICS |
| Produktserie | ICS25 |
| Poltall | 16 |
| Maks. poltall | 16 (delingsmål: 5 mm) |
| Antall rekker | 4 |
| Lufteåpning tilgjengelig | ja |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 3 (begge sider) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 25 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Dybde | 116,65 mm |
| Dybde fra øverste kant monteringsskinne | 110,05 mm |
| Farge (Husunderdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Farge (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Miljøforhold | |
| Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
| Antall kretskortopptak | 2 |
| Type kretskortfeste | Innskyvning |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Type ny forpakning | Kartong |
| Artikkelnummer | 1291125 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAC |
| Produktnøkkel | ACHAEG |
| GTIN | 4063151526252 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 113,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 113,2 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 1,466 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - T-konnektor 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - T-konnektor 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - T-konnektor 2202895
-
ICS MOUNTING DEVICE - Monteringsverktøy 1118354
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154016
Dine fordeler
Fleksibel i bruk takket være modulsystem og unik modularitet innen tilkoblingsteknikk
Standardiserte tilkoblinger som RJ45, USB, D-SUB og antennebøssinger som integrerbare komponenter
Optimal plassutnyttelse samt muligheter for tilpasning av design, farger og trykk
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo