Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Mellomelement
2199647

Monteringsskinnehus, Mellomelement, høy byggform, med luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 112,85 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)

Produktdetaljer









Dine fordeler

Enkel montering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen