Merking av utstyr

Komponentmerking

Komponentmerking for mange forskjellige typer bruk i automatikkskapet, anlegg i felten og helt til bruk på uteområder: For merking av utstyr har vi mange forskjellige typer merkinger i høy kvalitet. Sørg for enkel orientering ved entydige identifiseringsmuligheter av komponentene dine, og forenkle vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.

Go to Product Detail Page for item 0803483
UCT-EM (10X7) YE - Små låsbare skilt
UCT-EM (10X7) YE - Små låsbare skilt
0803483

Små låsbare skilt, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 36, tekstfelthøyde: 7 mm, tekstfeltbredde: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 0830529
EML-RM (15X6)R - Etikett, avtakbar
EML-RM (15X6)R - Etikett, avtakbar
0830529

Etikett, avtakbar, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 4000, tekstfelthøyde: 6 mm, tekstfeltbredde: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0830530
EML-RM (15X15)R - Etikett, avtakbar
EML-RM (15X15)R - Etikett, avtakbar
0830530

Etikett, avtakbar, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 4000, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0802762
EML (20X8)RXL - Etikett
EML (20X8)RXL - Etikett
0802762

Etikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 20000, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 20 mm

Dine fordeler

  • Variable løsninger – mange forskjellige materialtyper for ulike bruksområder
  • Mange muligheter med forskjellige monteringstyper som klebing, skruing, nagling og påsnepping
  • Fra en og samme produsent: Material for utstyr fra Phoenix Contact og andre produsenter
Komponentmerking

Komponentmerking

Bruk i automasjonskap

Merking av elektriske og elektroniske komponenter i automasjonskapet letter vedlikeholdet. På enkelte områder er det i tillegg plikt å merke utstyr. Og ikke minst gir merking av utstyr automasjonskap og anlegg et løft rent kvalitativt.

Se deg rundt: Det store merkesortimentet fra Phoenix Contact dekker alle bruksområder – fra klebeetikett til graveringsskilt i høy kvalitet. For merking eller gravering kan du selvsagt også benytte deg av vår omfattende merkeservice.

Merking av utstyr som klistres på

Merking av utstyr som klistres på

Merking av utstyr som klistres på

Selvklebende komponentmerker finnes i forskjellige størrelser, materialer og farger. Med forskjellige egenskaper kan de benyttes i de mest ulike applikasjoner for merking av komponenter, utstyr og knapper.

Komponentmerking som skrus på

Komponentmerking som skrus på

Komponentmerking som skrus på

For merking av komponenter og automasjonskap finnes det skilt med hull. De festes pålitelig til utstyret med skruer eller nagler.

Komponentmerking som sneppes i merkeholder

Bruk i holdere med kunststoffskilt

Komponentmerking som sneppes i merkeholder

Merkingen av knapper foretas raskt og enkelt med merkesystemet CARRIER. Her settes merket inn i holderens merkefelt:

Komponentmerking som skyves inn i merkeholder

Komponentmerking som skyves inn i merkeholder

Komponentmerking som skyves inn i merkeholder

De selvklebende merkeholderne for merking av komponenter og moduler festes på alle vanlige underlag. Passende merking skyves helt enkelt inn i holderen.