Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 80, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 5,6 mm
Klemmemerking
Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, Antall enkeltskilt: 120, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 3,6 mm
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, blå, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 96, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 4,6 mm
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, rød, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, Antall enkeltskilt: 56, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 7,6 mm
Merkeremser, Rull, kan bestilles: linjevis, transparent, merket etter kundespesifikasjoner, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 8 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 4,2 mm, tekstfeltbredde: 40000 mm
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, rød, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, Antall enkeltskilt: 24, tekstfelthøyde: 4,7 mm, tekstfeltbredde: 15,2 mm
Merke for klemmer, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6 mm, Antall enkeltskilt: 24, tekstfelthøyde: 10 mm, tekstfeltbredde: 6 mm
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 80, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 5,6 mm
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, Antall enkeltskilt: 48, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 9,6 mm
Merkeremser, Ark, kan bestilles: i form av ark, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 3,81 mm, tekstfelthøyde: 2,8 mm, tekstfeltbredde: 186 mm
Dine fordeler
- Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
- Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
- Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
- Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM
Klemmemerking i automasjonskap og anlegg
Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.
Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.