Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UC-TM 4 OG CUS - Merke for klemmer
0824576

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, Antall enkeltskilt: 120, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 3,6 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

UniCard-merkeserien UC-TM... har merker for produkter med høye skiltspor
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Flersifret merking er mulig
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Mattene har plass til funksjonstekster