Klemmemerking

Klemmemerking

Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.

Go to Product Detail Page for item 0828733
UCT-TM 4 YE - Merke for klemmer
UCT-TM 4 YE - Merke for klemmer
0828733

Merke for klemmer, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, Antall enkeltskilt: 84, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 3,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0829514
UCT-TM 7,62 GN - Merke for klemmer
UCT-TM 7,62 GN - Merke for klemmer
0829514

Merke for klemmer, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 7,62 mm, Antall enkeltskilt: 48, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 7 mm

Dine fordeler

  • Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
  • Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
  • Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
  • Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM

Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM

Klemmemerking i automasjonskap og anlegg

Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.

Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.

Merking og påføring i ett trinn
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem kabler og ledere automatisert. Sammenslåingen av disse prosesstrinnene gir en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Mer informasjon
Det modulære systemet THERMOMARK E SERIES