EEM-MA200
-
Måler
2901362
Energimåleapparat for måling av elektriske parametre i lavspenningsanlegg opptil 500 V, registrering av alle oversvingninger.
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Energimåleutstyr |
Galvanisk skille | EN 61010-1 (Sikkert skille) |
EN 61010-1 (Sikkert skille) | |
EN 61010-1 (Sikkert skille) | |
EN 61010-1 (Sikkert skille) | |
EN 61010-1 (Sikkert skille) | |
EN 61010-1 (Sikkert skille) | |
EN 61010-1 (Sikkert skille) | |
EN 61010-1 (Basisisolering) | |
EN 61010-1 (Basisisolering) | |
EN 61010-1 (Basisisolering) | |
Testspenning | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Nettype | 3-faset (3- eller 4-leder), 2-faset (2-leder) og 1-faset (1-leder) |
Galvanisk skille | |
Merkeisolasjonsspenning | 300 V AC (EN 61010-1) |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
Nominelt effektopptak | 5 VA |
Generelt | |
Måleprinsipp | Måling av sann-effektivverdi |
Målestørrelse | AC sinus (45 ... 65 Hz) |
Registrering av oversvingninger | opp til 51. harmoniske |
Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
Antall | 1 |
Inngangssignal spenning | 230 V AC ±10 % (Tariffomkobling, f.eks. dag-/nattariff) |
Måle: Spenning | |
Betegnelse inngang | Spenningsmåling V1, V2, V3 |
Inngangsspenningsområde | 50 V AC ... 519 V AC (Fase/fase) |
28 V AC ... 300 V AC (Fase/nøytralleder) | |
Nøyaktighet | 0,2 % |
Måle: Strøm | |
Betegnelse inngang | Strømmåling I1, I2, I3 |
Inngangsstrømområde | via eksterne omformere |
Inngangsstrøm | 9999 A (primær) |
5 A (sekundær) | |
Overstrømbelastning | 6 A (permanent) |
Reaksjonsterskel for nominell måleområdeverdi | 5 mA |
Nøyaktighet | 0,2 % |
Måle: Effekt | |
Måleområde_Effekt | 0 kW ... 9999 kW |
0 kvar ... 9999 kvar | |
0 kVA ... 9999 kVA | |
Nøyaktighet | 0,5 % |
Aktiv energi (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Beskrivelse av utgang | Transistorutgang, aktiv |
Antall | 1 |
Maks. koblingsspenning | 30 V DC |
Strømbelastning | 27 mA |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Merk | andre tilkoblinger |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 14 |
Merk | Strøm- og spenningstilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 10 |
Bredde | 72 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 64 mm |
Farge | svart (RAL 9005) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP51 (Frontside) |
IP20 (Bakside) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
Maks. salttåkeinnhold | ≤ 2,5 % |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010-1 |
CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
cULus | |
UL-data | |
Nominelt forsyningsspenningsområde | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Driftsmodus | Innendørs bruk |
Overspenning | transiente overspenninger i henhold til installasjonsklasser |
Overspenningskategori | I, II, III |
Forsyningens overspenningskategori | min. II |
Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 80 % (opptil 31 °C) |
50 % (ved 40 °C) | |
UL-data | |
Nominelt forsyningsspenningsområde | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Driftsmodus | Innendørs bruk |
Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 80 % (opptil 31 °C) |
50 % (ved 40 °C) | |
Overspenning | transiente overspenninger i henhold til installasjonsklasser |
Overspenningskategori | I, II, III |
Forsyningens overspenningskategori | min. II |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | Monteringsskinne vannrett |
Artikkelnummer | 2901362 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | CMMC11 |
Katalogside | Side 209 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356583916 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 312,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 308,2 g |
Opprinnelsesland | FR |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Impulsutgang
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo