EEM-350-D-MCB
-
Måler
2905849
Trefase-energimåleutstyr for måling av realeffekt i nett opptil 460 V / 65 A, med tre digitale innganger og RS-485-grensesnitt, sertifisert i henhold MID-direktiv
Produktdetaljer
Produkttype | Energimåleutstyr |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Merkeisolasjonsspenning | 300 V AC (EN 61010-1) |
Testspenning | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Nettype | 3-faset (4-leder) |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | Målespenningsforsyning |
Effektopptak | ≤ 12 VA (2 W) |
Generelt | |
Måleprinsipp | Måling av sann-effektivverdi |
Målestørrelse | AC sinus (50 Hz/60 Hz) |
Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
Antall | 3 |
Inngangssignal spenning | 5 V DC ±5 % |
Maks. styrestrøm | > 10 mA |
Måle: Spenning | |
Betegnelse inngang | Spenningsmåleinngang V1, V2, V3 |
Inngangsspenningsområde | 196 V AC ... 460 V AC (Fase/fase) |
113 V AC ... 265 V AC (Fase/nøytralleder) | |
Overspenningsbelastning | 460 V AC (permanent) |
480 V AC (500 ms) | |
Nøyaktighet | 0,5 % (Fase/nøytralleder) |
1 % (Fase/fase) | |
Måle: Strøm | |
Betegnelse inngang | Strømmåleinngang I1, I2, I3 |
Inngangsstrøm | 10 A (skalert nominell strøm) |
65 A (Imax) | |
Overstrømbelastning | 1920 A (10 ms) |
200 A (500 ms) | |
Nøyaktighet | 0,5 % |
Måle: Effekt | |
Nøyaktighet | 1 % (Aktiv effekt og tilsynelatende effekt) |
Effektiv energi (EN 50470-3) | Klasse B |
Effektiv energi (IEC 62053-21) | Klasse 1 |
Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Merk | andre tilkoblinger |
Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 1,5 mm² |
Merk | Måletilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Tiltrekkingsmoment | 1,7 Nm ... 3 Nm |
Data: Modbus RTU/JBUS | |
Grensesnitt | RS-485 |
Tilkoblingstype | Skruklemmer |
Data: Nettverksgrensesnitt | |
Kommunikasjonsprotokoll | Modbus RTU/JBUS |
Kommunikasjonsstandard | RS-485 |
Tilkoblingstype | Skruklemmer |
Overføringshastighet område | 4,8 kb/s ... 9,6 kb/s |
Adresseområde | 1 ... 247 |
Paritet | ingen |
Stoppbit | 1 |
Bredde | 72 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 67 mm |
Farge | svart (RAL 9005) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP50 (Frontside) |
IP20 (Bakside) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 70 °C |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | < 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 0 % ... 90 % |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
MID | |
Merking | Vedlegg V |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | Monteringsskinne vannrett |
Artikkelnummer | 2905849 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | CMMC11 |
GTIN | 4055626000855 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 411,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 398,4 g |
Tolltariffnummer | 90303370 |
Opprinnelsesland | IT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo