LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU
-
LoRaWAN-Gateway
1552291
Robust LoRaWAN®-gateway (IP67), Europa-versjon til LoRaWAN® EU868-bånd, med Ethernet PoE og LTE-modem, for oppsetting av et LoRaWAN® nettverk, kan parametriseres fritt for tilgang til LoRaWAN® servere, enkel vegg- og stolpemontering
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Anvendelse | LoRaWAN |
| MTBF | 18750 Dager |
| Nettype | Radiosignaler |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE eller passiv PoE) |
| Nominell forsyningsspenning | typ. 48 V DC |
| Maksimalt strømopptak | maks. 300 mA |
| Effektopptak | < 7 W |
| Funksjon | |
| Management | Web-based Management, SSH, SNMP |
| Status- og diagnostikkvisninger | intern |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3af MODE A PoE | |
| Overføringshastighet | 10/100 MBit/s (fulldupleks) |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet og isolert (IP67) |
| Antall kanaler | 1 |
| Støttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
| Radio | |
| Beskrivelse av grensesnittet | LoRaWAN® EU 868 |
| Frekvensområde | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Antall kanaler | 1 |
| Min. sendeeffekt | 14 dBm |
| Maks. sendeeffekt | 27 dBm |
| Min. mottakerømfintlighet | - 139,5 dBm (SF12, 293 bit/s) |
| Antall | 1 |
| Tilkoblingstype | |
| Antall | 1 |
| Tilkoblingstype | N (female) |
| Antenne | Mottaksømfintlighet: -137 dBm sendeeffekt opptil +18 dBm |
| Tilkoblingstype for antenne | N (female) |
| Rekkevidde | opptil 15 Km |
| Nasjonal støtte | Europa |
| Radio | |
| Beskrivelse av grensesnittet | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Merk | 50 Ω impedans type N-antennebøssing |
| Antall | 1 |
| Tilkoblingstype | |
| Antall | 1 |
| Tilkoblingstype | N (female) |
| Tilkoblingstype for antenne | N (female) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 146 mm |
| Høyde | 179 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Farge | lysegrå (RAL 7035) |
| Husmateriale | PC |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 100 % (med kondens) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN 301489-3 Elektrostatisk utladning (ESD) Kriterium A, ±4 kV kontaktutladning, ±8 kV luftutladning |
| Elektromagnetiske felt Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Raske transienter (burst) Kriterium A, ±2 kV | |
| Transient overspenning (surge) Kriterium A, ±1 kV (symmetrisk) | |
| Ledningsførte støyvariabler Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon iht. EN 301908-13 | |
| Støyemisjon | |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | IEC 62368-1, EN 50385 |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Stolpemontering |
| Artikkelnummer | 1552291 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DREDIA |
| GTIN | 4067923030046 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2 026 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 345 g |
| Opprinnelsesland | UA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo