Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

VS-P1208-P1209-C933/ 2,0 - Ledning
1608508

Konfeksjonert PROFINET-kabel, type B, CAT5e, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 6018 (gulgrønn), RJ45/IP67 push pull kunststoffhus på plugg RJ45/IP20, lengde: 2 m

Produktdetaljer