VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 0,5
-
Ledning
1657180
Konfeksjonert PROFINET-kabel, type B, CAT5e, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 6018 (gulgrønn), veggjennomføring M12, 4-polet, D-kodet på RJ45-plugg, lengde: 0,5 m
Produktdetaljer
Generelt | Dette produktet er i samsvar med direktiv PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, versjon 2.00, bestillingsnr.: 2.252, kapittel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 1 |
Merkespenning (III/3) | 50 V |
Nominell spenning UN | 48 V |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Husmateriale | CuZn/PA |
Yttermantel, material | PVC |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Ledningslengde | 0,5 m |
PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
Målskisse |
|
Skjermet | ja |
UL AWM Style | 21694 |
Ledningsvekt | 67 kg/km |
Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 |
Kortbetegnelse | 2YY(ST)CY |
Kabeltype (korttegn) | 93B |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
Ledningsoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
Materiale innermantel | PVC |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Material lederisolasjon | PE |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,55 mm |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Nominell spenning kabel | 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Signalhastighet | 0,66 c |
Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 16 MHz) | |
63 dB (ved 20 MHz) | |
60 dB (ved 31,25 MHz) | |
55 dB (ved 62,5 MHz) | |
50 dB (ved 100 MHz) | |
Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67/IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -5 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) | Stikker/bøssing |
Artikkelnummer | 1657180 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | ABNMAY |
GTIN | 4046356100410 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 72,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 72,1 g |
Opprinnelsesland | PL |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo