WML 20 (31X25)R CUS - Kabelmerker
0828992

Kabelmerker, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 8 ... 21,7 mm, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 21,7 mm, tekstfelthøyde: 25 mm, tekstfeltbredde: 31 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Alle kabelmerkeretiketter WML ... kan også leveres med kundespesifikk merking