UC-WMC 7,5 (30X8) BU CUS
-
Ledermerke
0824780
Ledermerke, kan bestilles: mattevis, blå, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 5 ... 7,5 mm, monteringstype: klipse på, Antall enkeltskilt: 6, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 30 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
UniCard-merkeserien UC-WMC... har merker for tapsfri merking av styreledninger og helt til mantelledninger med stor diameter
Mattene har plass til funksjonstekster
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Flersifret merking er mulig
Montering med én hånd
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
To merkeflater som er lett leselige til enhver tid
Montering med påklipsing også etter at oppkoblingen er foretatt