UC-WMC 5,6 (23X8) RD CUS - Ledermerke
0827009

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, rød, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 4,2 ... 5,6 mm, monteringstype: klipse på, Antall enkeltskilt: 6, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 23 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

UniCard-merkeserien UC-WMC... har merker for tapsfri merking av styreledninger og helt til mantelledninger med stor diameter
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner