LS-WMTB-V4A (D30) CUS - Kabelmerker
0831807

Kabelmerker, Skilt i spesialstål, kan bestilles: stykkevis, sølvfarget, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 2,9 mm, Antall enkeltskilt: 20, tekstfelthøyde: 30 mm, tekstfeltbredde: 30 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Kabelmerking i spesialstål for montering med kabelstrips
Design som gjenspeiler høy kvalitet
Egnet for store merkeflater på ledere og kabler, diameter > 2,9 mm
God resistens mot korrosjon, syrer og temperaturer
Lettstelt og varig merking som også imøtekommer krav til hygiene