Kabelstrips, standardversjon, for rask og sikker bunting
Produktdetaljer
Produkttype
Kabelstrips
Strekkstyrke GRP
220 N
Bredde
4,5 mm
Lengde
160 mm
Farge
svart (RAL 9005)
Material
PA 6.6
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V2
Innholdsstoffer
silikon- og halogenfri
Ytterdiameter kabel
2,5 mm ... 40 mm
Strekkstyrke
220 N
Miljøforhold
Optimal omgivelsestemperatur (lagring/transport)
23,00 °C 50,00 % Polyamid 6.6 har utpregede hygroskopiske egenskaper. Alt etter luftfuktigheten i omgivelsene tar det opp eller gir fra seg vann. Egenskapene er optimale ved et vanninnhold på 2-3 %. I forpakningen, som er tilpasset de enkelte artiklene, er optimalt fuktighetsnivå angitt.For å kunne utnytte egenskapene optimalt bør følgende punkter tas hensyn til ved lagring: Lagring i original forpakning,forpakningen åpnes først når artikkelen skal tas i bruk, og ikke lang tid i forveien, ingen direkte solstråling, ingen direkte varmepåvirkning.