De endeløse krympeslangene i produktserien WMS..., i størrelsen 2,4 ... 9,5, kan behandles automatisk med THERMOMARK E.SLEEVE-applikatoren. Takket være det endeløse formatet til materialet kan merkelengder tilpasses individuelt. Etter trykk- og applikasjonsprosessen kan de merkede krympeslangene krympes med manuell varmepåvirkning ved behov, og slik festes på kabelen/lederen.
WMS 3,2 (EX5)R BK
-
Krympeslange
0800416
Krympeslange, Rull, svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameter område (automatisert behandling): 1 ... 3 mm, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 30 m, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 30000 mm
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | For rulleskriverne THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 kan dette materialet kun bearbeides med en ekstern rulleholder. |
| Informasjon om material | Krympeslangens angitte min lederdiameter refererer til bruk som merkemateriell, det gis ingen garanti for isolerende egenskaper i krympet tilstand. Avhengig av batchen med behandlet materiell samt betingelsene for lagring og behandling kan det hende at maksimal lederdiameter som kan føres inn, reduseres. |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 1 |
| Merketeknologi | Termisk overføring |
| Rullelengde | 30,00 m |
| Høyde | 6,1 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 30000 mm |
| Tekstfelthøyde | 5 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Material | Polyolefin |
| Material basiselement | Polyolefin |
| Krympeforhold | 3:1 |
| Innholdsstoffer | halogenfri |
| Krympetemperatur | > 85 °C |
| Ytterdiameter kabel | 1 mm ... 3,2 mm |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
| Anmodning | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Teiptest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighet | |
| Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
| Testvarighet | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test bestått |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
| Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet | 168 h |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
| IRM 901 | Test bestått |
| IRM 902 | Test bestått |
| IRM 903 | Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 125 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
| Lagringsevne | 5 år |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | skyve på |
| Artikkelnummer | 0800416 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BG22 |
| Produktnøkkel | BG2216 |
| GTIN | 4046356626163 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 239,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 206,5 g |
| Tolltariffnummer | 39173200 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
THERMOMARK E.300 - Termotrykk 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Termotrykk 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotrykk 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotrykk 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotrykk 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Fargebånd 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Fargebånd 0801361
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Pressrulle 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Pressrulle 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Pressrulle 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Pressrulle 0804656
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rulleholder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rulleholder 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotrykk 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotrykk 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotrykk 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotrykk 5146231
-
THERMOMARK W2 - Termotrykk 5146147
Dine fordeler
Permanent og integrert merking av enkeltledere, ledere, kabler, pneumatiske slanger og ytterligere sylindriske enheter
Høy fleksibilitet, da individuelle merkelengder i området 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") kan lages ved hjelp av kutte- og perforeringskniven
Kan om ønsket krympes med foretrukket manuell varmemetode for å feste posisjonen
Høy diameterdekning grunnet krympeforhold på 3:1
Utbredt over hele verden og velprøvd i automasjonskap- og maskinteknikk, i olje- og gassektoren samt jernbaneindustrien
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo