De forhåndskonfeksjonerte krympeslangene i produktserien WMS... gir god oversikt på grunn av Ladder-Style-formatet og kan tas i bruk raskt. Etter trykk- og applikasjonsprosessen kan de merkede krympeslangene krympes med manuell varmepåvirkning ved behov, og slik festes på kabelen/lederen.
WMS 3,2 (60X5)R
-
Krympeslange
0800364
El-nr.:
1899001
El-nr.:
1899001
Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, uperforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 250, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 60 mm
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E310982_Vol2_Sec1Kompatible produkter
Dine fordeler
Permanent og integrert merking av enkeltledere, ledere, kabler, pneumatiske slanger og ytterligere sylindriske enheter
Ladder-Style-utførelse: For å sikre god oversikt og rask bruk er slangene forkonfeksjonert i arbeidslengder på 15 mm, 30 mm eller 60 mm
Kan om ønsket krympes med foretrukket manuell varmemetode for å feste posisjonen
Høy diameterdekning grunnet krympeforhold på 3:1
Utbredt over hele verden og velprøvd i automasjonskap- og maskinteknikk, i olje- og gassektoren samt jernbaneindustrien