WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE CUS - Krympeslange
0833239

Krympeslange, gul, kabeldiameterområde: 12,7 ... 25,4 mm: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 40 mm, tekstfeltbredde: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

For optimal bruk av materialet er slangene prefabrikkert
Krympeslangene WMS ... merker ledere og kabler permanent og tapssikkert
Slangene forblir fleksible også etter krympingen