WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE CUS - Krympeslange
0833209

Krympeslange, Rull, gul, kabeldiameterområde: 1,2 ... 2,4 mm: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

For optimal bruk av materialet er slangene prefabrikkert
Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
Krympeslangene WMS ... merker ledere og kabler permanent og tapssikkert
Slangene forblir fleksible også etter krympingen
Krympeslangene gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne