WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL CUS - Krympeslange
0833236

Krympeslange, hvit, kabeldiameterområde: 9,5 ... 19,1 mm: brukerdefinert, skåret, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 30 mm, tekstfeltbredde: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

For optimal bruk av materialet er slangene prefabrikkert
Krympeslangene WMS ... merker ledere og kabler permanent og tapssikkert
Slangene forblir fleksible også etter krympingen