Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

QC 0,5/ 7-STF-3,81 - Kretskortpluggforbinder
1897597

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: QC 0,5/..-STF, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tilkobling uten forbehandling av ledere gir store tidsbesparelser
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig